Morsetto per conduttore di protezione a 4 conduttori 880【50 Pezzi per confezione】

Morsetto per conduttore di protezione a 4 conduttori 880

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

880-837

Codice componente
880-837
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

425.23 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 29 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 5
Misura prodotto (larghezza)(mm) 5 Larghezza morsetto(mm) 5 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 8
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 4 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.08
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 4 AWG (min) 28 AWG (max) 12
N. di file 1 Pin per fila 4 Peso(g) 14.284
Colore Verde - giallo Tipo di connettore (categoria) Morsetto PG Configurazione Terre
Collegamento (componenti) Molla di richiamo Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsetto per conduttore di protezione a 4 conduttori 880, il codice articolo è il seguente: 880-837.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 880-837.

Supporto tecnico