Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
260-203 |
260-204 |
260-206 |
260-207 |
260-208 |
260-209 |
260-211 |
260-212 |
260-252 |
260-253 |
260-254 |
260-255 |
260-256 |
260-258 |
260-259 |
260-260 |
260-261 |
260-262 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Lunghezza di spelatura (max) (mm) | Lunghezza di spelatura (min) (mm) | N. di file | Peso (g) | Caratteristiche connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224.08 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 3 | - | 38.50 | 9 | 8 | 3 | - | + manicotto | |||
252.09 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 4 | - | 46.50 | 9 | 8 | 4 | - | + manicotto | |||
212.88 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 6 | - | 62.50 | 9 | 8 | 6 | - | + manicotto | |||
218.48 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 7 | - | 70.50 | 9 | 8 | 7 | - | + manicotto | |||
280.11 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 8 | - | 78.50 | 9 | 8 | 8 | - | + manicotto | |||
319.33 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 9 | - | 86.50 | 9 | 8 | 9 | - | + manicotto | |||
190.47 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 11 | - | 102.50 | 9 | 8 | 11 | - | + manicotto | |||
212.88 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 12 | - | 110.50 | 9 | 8 | 12 | - | + manicotto | |||
156.85 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 2 | - | 20.40 | 9 | 8 | 2 | - | + base blocco con chiusura | |||
224.08 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | 3 | - | 28.40 | 9 | 8 | 3 | - | + base blocco con chiusura | |||
290.20 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 4 | - | 36.40 | 9 | 8 | 4 | - | + base blocco con chiusura | |||
364.15 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 5 | - | 44.40 | 9 | 8 | 5 | - | + base blocco con chiusura | |||
212.88 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 6 | - | 52.40 | 9 | 8 | 6 | - | + base blocco con chiusura | |||
280.11 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | 8 | - | 68.40 | 9 | 8 | 8 | - | + base blocco con chiusura | |||
162.45 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 9 | 76.40 | 76.40 | 8 | - | 9 | 24.864 | + base blocco con chiusura | |||
179.27 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | 10 | - | 84.40 | 9 | 8 | 10 | - | + base blocco con chiusura | |||
190.47 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | 11 | 92.40 | 92.40 | 8 | - | 11 | 30.234 | - | |||
212.88 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | 12 | - | 100.40 | 9 | 8 | 12 | - | + base blocco con chiusura |
Loading...
Misura prodotto (altezza)(mm) | 17 | Larghezza morsetto(mm) | 8 | Corrente nominale(A) | 18 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale(V) | 400 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 1.5 |
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 1.5 | AWG (min) | 28 |
AWG (max) | 16 | Pin per fila | 4 | Livello di contaminazione | 3 |
Colore | Grigio | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto di collegamento rapido | Configurazione | L |
Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Lunghezza di spelatura (max)(mm)
Lunghezza di spelatura (min)(mm)
N. di file
Peso(g)
Caratteristiche connettore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali