Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura prodotto (altezza) (mm) | Colore | Configurazione | Caratteristiche connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
650.43 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 76 | Grigio | L | + moschettone | ||
683.21 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 76 | Grigio | L | + moschettone | ||
650.43 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 76 | Grigio | L | + moschettone | ||
683.21 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 76 | Grigio | L | + moschettone | ||
683.21 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 76 | Grigio | L | + moschettone | ||
676.65 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 58.50 | Grigio | L | - | ||
661.36 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 58.50 | Grigio | L | - | ||
676.65 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 58.50 | Grigio | L | - | ||
676.65 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 58.50 | Grigio | L | - | ||
650.43 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 76 | Bianco | - | + moschettone | ||
665.72 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 76 | Bianco | - | + moschettone | ||
683.21 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 76 | Bianco | - | + moschettone | ||
650.43 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 58.50 | Bianco | - | - | ||
676.65 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 58.50 | Bianco | - | - | ||
676.65 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 58.50 | Bianco | - | - | ||
676.65 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 58.50 | Bianco | - | - | ||
698.52 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 76 | Blu | N | Conforme agli standard ATEX Ex I | ||
698.52 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 76 | Blu | N | Conforme agli standard ATEX Ex I | ||
698.52 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 76 | Blu | N | Conforme agli standard ATEX Ex I | ||
698.52 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 76 | Blu | N | Conforme agli standard ATEX Ex I | ||
694.15 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 58.50 | Blu | N | Conforme agli standard ATEX Ex I | ||
694.15 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 58.50 | Blu | N | Conforme agli standard ATEX Ex I | ||
694.15 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 58.50 | Blu | N | Conforme agli standard ATEX Ex I | ||
650.43 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 76 | Grigio | L | + moschettone | ||
683.21 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 76 | Grigio | L | + moschettone | ||
665.72 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 76 | Grigio | L | + moschettone | ||
683.21 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 76 | Grigio | L | + moschettone | ||
683.21 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 76 | Grigio | L | + moschettone | ||
622.00 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 58.50 | Grigio | L | - | ||
676.65 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 58.50 | Grigio | L | - | ||
676.65 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 58.50 | Grigio | L | - | ||
676.65 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 58.50 | Grigio | L | - | ||
676.65 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 26 giorni | 58.50 | Grigio | L | - | ||
639.48 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 76 | Bianco | - | + moschettone | ||
683.21 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 76 | Bianco | - | + moschettone | ||
683.21 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 76 | Bianco | - | + moschettone | ||
683.21 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 76 | Bianco | - | + moschettone | ||
683.21 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 26 giorni | 76 | Bianco | - | + moschettone | ||
622.00 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 58.50 | Bianco | - | - | ||
676.65 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 58.50 | Bianco | - | - | ||
676.65 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 58.50 | Bianco | - | - | ||
676.65 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 58.50 | Bianco | - | - | ||
676.65 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 58.50 | Bianco | - | - | ||
672.28 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 76 | Blu | N | Conforme agli standard ATEX Ex I | ||
698.52 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 76 | Blu | N | Conforme agli standard ATEX Ex I | ||
698.52 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 76 | Blu | N | Conforme agli standard ATEX Ex I | ||
698.52 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 76 | Blu | N | Conforme agli standard ATEX Ex I | ||
698.52 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 76 | Blu | N | Conforme agli standard ATEX Ex I | ||
650.43 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 58.50 | Blu | N | Conforme agli standard ATEX Ex I | ||
694.15 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 26 giorni | 58.50 | Blu | N | Conforme agli standard ATEX Ex I | ||
694.15 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 58.50 | Blu | N | Conforme agli standard ATEX Ex I | ||
694.15 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 58.50 | Blu | N | Conforme agli standard ATEX Ex I |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 32 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 7.62 | Larghezza morsetto(mm) | 7.62 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 10 | Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 8 | Corrente nominale(A) | 10 |
Tensione nominale(V) | 250 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 1.5 |
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 1.5 | AWG (min) | 28 |
AWG (max) | 16 | N. di file | 8 | Pin per fila | 4 |
Livello di contaminazione | 3 | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto di derivazione | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Misura prodotto (altezza)(mm)
Colore
Configurazione
Caratteristiche connettore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali