Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
869-321 |
869-324 |
869-326 |
869-327 |
869-329 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione nominale (V) | Peso (g) | Colore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.27 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 8 giorni | 500 | 4.038 | Grigio | ||
130.71 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 8 giorni | 500 | 4.104 | Blu | ||
125.27 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 500 | 4.104 | Arancione | ||
130.71 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | - | 4.129 | Verde - giallo | ||
130.71 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 500 | 4.104 | Grigio chiaro |
Loading...
Misura prodotto (altezza)(mm) | 27.60 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 5 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 33.40 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 7 | Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 6 | Corrente nominale(A) | 24 |
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 4 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.08 |
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 2.5 | AWG (min) | 28 | AWG (max) | 12 |
Tipo di connettore (categoria) | Continuità | Collegamento (componenti) | Terminale a molla | Caratteristiche connettore | + CAGE CLAMP® |
Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale(V)
Peso(g)
Colore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali