Modulo di collegamento 289

Modulo di collegamento 289

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
289-664
289-667
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Idoneo per

53.11 €

1 Disponibile 3 giorni 8 detonatori a 3 fili

49.85 €

1 Disponibile 3 giorni 8 attuatori

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura prodotto (profondità)(mm) 85 Misura prodotto (altezza)(mm) 34 Misura prodotto (larghezza)(mm) 56
Corrente di esercizio(A) 8 Tensione di esercizio 125VAC/DC Sezione trasversale min(mm²) 0.08
Sezione trasversale max(mm²) 2.5 Collegamento (componenti) Molla di richiamo Collegamento CAGE CLAMP® Serie 236
Tipo di modulo di trasferimento (categoria) Modulo per connettori

Supporto tecnico