Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2016-1201 |
2016-1204 |
2016-1301 |
2016-1304 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Pin per fila | Tipo (varie) | Colore | Configurazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 ~ 2 | 2 | 2 conduttori | Grigio | L | ||
3.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 ~ 2 | 2 | 2 conduttori | Blu | N | ||
6.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 | 3 | 3 conduttori | Grigio | L | ||
6.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 | 3 | 3 conduttori | Blu | N |
Loading...
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 12 | Larghezza morsetto(mm) | 12 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 18 | Corrente nominale(A) | 76 | Tensione nominale(V) | 800 |
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.50 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 24 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.5 |
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 16 | Sezione trasversale(mm²) | 0.5–10/16 (tipo rigido / flessibile) | AWG (min) | 20 |
AWG (max) | 4 | N. di file | 1 | Tipo di connettore (categoria) | Continuità |
Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Pin per fila
Tipo (varie)
Colore
Configurazione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali