Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Numero di poli(Polo) | 1 / 4 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 4.2 | Larghezza morsetto(mm) | 4.20 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 11 | Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 9 | Corrente nominale(A) | 18 |
Tensione nominale(V) | 800 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.25 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 2.50 |
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.25 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 1.5 | AWG (min) | 22 |
AWG (max) | 14 | N. di file | 1 | Pin per fila | 4 |
Tipo (varie) | 4 conduttori | Tipo di connettore (categoria) | Continuità | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Configura
Proprietà di base
Colore
Configurazione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali