Molla di richiamo da 6.20mm, continuità, serie 2004

Molla di richiamo da 6.20mm, continuità, serie 2004

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2004-1201
2004-1204
2004-1301
2004-1401
2004-1404
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Pin per fila Tipo (varie) Colore Configurazione

1.53 €

1 Disponibile 3 giorni 1 ~ 222 conduttoriGrigioL

1.53 €

1 Disponibile 3 giorni 1 ~ 222 conduttoriBluN

2.05 €

1 Disponibile 3 giorni 133 conduttoriGrigioL

2.37 €

1 Disponibile 3 giorni 1 ~ 444 conduttoriGrigioL

2.89 €

1 Disponibile 3 giorni 1 ~ 444 conduttoriBluN

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura prodotto (larghezza)(mm) 6.20 Larghezza morsetto(mm) 6.20 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 13
Lunghezza di spelatura (min)(mm) 11 Corrente nominale(A) 32 Tensione nominale(V) 800
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.50 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 6 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.5
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 4 AWG (min) 20 AWG (max) 10
N. di file 1 Tipo di connettore (categoria) Continuità Collegamento (componenti) Molla di richiamo

Supporto tecnico