Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
769-218/281-410 |
769-228/281-410 |
769-238/281-410 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Lunghezza di spelatura (max) (mm) | Peso (g) | Configurazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245.95 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 8 giorni | 1 | 8 | 8.2 | - | ||
600.13 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 8 giorni | 2 | - | 4.45 | - | ||
775.04 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 2 | 8 | 4.716 | L |
Loading...
Misura prodotto (altezza)(mm) | 28.5 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 5 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 5 | Corrente nominale(A) | 0.5 | Tensione nominale(V) | 250 |
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 4 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.08 |
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 4 | AWG (min) | 28 | AWG (max) | 12 |
N. di file | 1 | Pin per fila | 2 | Colore | Grigio |
Tipo di connettore (categoria) | Morsetto con diodi | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Lunghezza di spelatura (max)(mm)
Peso(g)
Configurazione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali