Morsettiera con supporto con diodo, anodo, lato destro 769【50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
769-208/281-411
769-218/281-411
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso
(g)

348.72 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 7.718

245.95 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 8.378

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 28.5 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 5
Misura prodotto (larghezza)(mm) 5 Larghezza morsetto(mm) 5 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 8
Corrente nominale(A) 0.5 Tensione nominale(V) 250 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.08
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 4 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 4
AWG (min) 28 AWG (max) 12 N. di file 1
Pin per fila 2 Colore Grigio Tipo di connettore (categoria) Morsetto con diodi
Collegamento (componenti) Molla di richiamo Merci industriali

Supporto tecnico