Morsetto con diodi da 5.20mm, molla di richiamo, serie 2002【1-50 Pezzi per confezione】

Morsetto con diodi da 5.20mm, molla di richiamo, serie 2002

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2002-1211/1000-410
2002-1211/1000-411
2002-1411/1000-410
2002-1411/1000-411
2002-2212/1000-406
2002-2212/1000-408
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Lunghezza di spelatura (max)
(mm)
Lunghezza di spelatura (min)
(mm)
Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V)
Tensione nominale (dettagli)
(V)
Sezione trasversale min (flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale max (flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale min (non flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale max (non flessibile)
(mm²)
Pin per fila Tipo (varie) Configurazione Merci industriali

7.88 €

1 Disponibile 3 giorni 1 ~ 2-5.212100.52502500.2540.252.52Morsettiera con diodi a 2 conduttori, con diodo 1N4007L-

7.88 €

1 Disponibile 3 giorni 1 ~ 2-5.212100.52502500.2540.252.52Morsettiera con diodi a 2 conduttori, con diodo 1N4007L-

5.75 €

1 Disponibile 3 giorni 1 ~ 4-5.212100.52502500.2540.252.54Morsetto con diodi a 4 conduttori, con diodo 1N4007L-

5.75 €

1 Disponibile 3 giorni 1 ~ 4-5.212100.52502500.2540.252.54Morsetto con diodi a 4 conduttori, con diodo 1N4007L-
-

1,900.97 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 4 giorni 25.2----------2--
-

956.49 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 4 giorni 25.2----------2--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza morsetto(mm) 5.20 AWG (min) 22 AWG (max) 12
N. di file 1 Colore Grigio Tipo di connettore (categoria) Morsetto con diodi
Collegamento (componenti) Molla di richiamo Caratteristiche connettore + 1 diodo

Supporto tecnico