Morsettiera passante a 2 conduttori 285【1-100 Pezzi per confezione】

Morsettiera passante a 2 conduttori 285

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
285-1185
285-134
285-135
285-137
285-150
285-154
285-157
285-194
285-195
285-197
285-601
285-604
285-634
285-635
285-691
285-992
285-995
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Larghezza morsetto
(mm)
Lunghezza di spelatura (max)
(mm)
Lunghezza di spelatura (min)
(mm)
Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V)
Sezione trasversale min (flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale max (flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale min (non flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale max (non flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale
(mm²)
AWG (min) AWG (max) N. di file Pin per fila Livello di contaminazione Colore Tipo di connettore (categoria) Configurazione Caratteristiche connettore Merci industriali

4,733.89 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 21 giorni 211613032-42-35310005018550185------GrigioContinuitàL-

12.67 €

1 Disponibile 3 giorni 1 ~ 2--1616262512510006356356–3510212-BluContinuitàN--

12.67 €

1 Disponibile 45 giorni 1 ~ 2--1616262512510006356356–3510212-GrigioContinuitàL--

19.16 €

1 Disponibile 3 giorni 1 ~ 2--16162625125-6356356–3510212-Verde - gialloMorsetto PGTerre--

24.48 €

1 Disponibile 3 giorni 1 ~ 2--202031-15010001050105010-50/70 (tipo rigido/flessibile)8112-GrigioContinuitàL--

23.41 €

1 Disponibile 3 giorni 1 ~ 2--202031-15010001050105010-50/70 (tipo rigido/flessibile)8112-BluContinuitàN--

35.36 €

1 Disponibile 3 giorni 1 ~ 2--202031-150-1050105010-50/70 (tipo rigido/flessibile)8112-Verde - gialloMorsetto PGTerre--

42.27 €

1 Disponibile 3 giorni 2--2525363523210002595259525–954412-BluContinuitàN--

35.36 €

1 Disponibile 3 giorni 1 ~ 2--2525363523210002595259525–954412-GrigioContinuitàL--

52.03 €

1 Disponibile 17 giorni 1 ~ 2--25253635232-2595259525–954412-Verde - gialloMorsetto PGTerre--

330.53 €

15 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 252.50-16162316125800635635-102123GrigioContinuitàL-

414.29 €

15 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 252.50-16162316125800635635-102123BluContinuitàN-

202.21 €

15 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 153-161623-1251000635635-102123BluContinuitàN-

224.08 €

15 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 253-161623-1251000635635-102123GrigioContinuitàL-

436.17 €

15 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 152.50-161623-120750635635-10212-GrigioContinuitàLConforme agli standard ATEX Ex-e II

207.68 €

15 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 153-161623-85750635635-10212-GrigioContinuitàLConforme agli standard ATEX Ex-e II

174.89 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 1101-252535-21175025952595-4412-GrigioContinuitàLConforme agli standard ATEX Ex-e II

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Collegamento (componenti) Molla di richiamo

Supporto tecnico