Morsettiera passante a 2 conduttori, con levetta e pulsante 2106【1-25 Pezzi per confezione】

Morsettiera passante a 2 conduttori, con levetta e pulsante 2106

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2106-5201
2106-5204
2206-1201
2206-1204
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Colore

78.43 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 74.80Grigio

78.43 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 74.80Blu

114.37 €

1 Disponibile 4 giorni 57.30Grigio

114.37 €

1 Disponibile 21 giorni 57.30Blu

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Misura prodotto (altezza)(mm) 32.90 Misura prodotto (larghezza)(mm) 7.50
Larghezza morsetto(mm) 7.50 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 15 Lunghezza di spelatura (min)(mm) 13
Corrente nominale(A) 41 Tensione nominale(V) 800 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.50
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 6 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.5 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 10
AWG (min) 20 AWG (max) 8 N. di file 1
Pin per fila 2 Tipo di connettore (categoria) Continuità Collegamento (componenti) Connettore a innesto
Caratteristiche connettore + CAGE CLAMP® Merci industriali

Supporto tecnico