Morsettiera passante a 2 conduttori, con pulsante 2001

Morsettiera passante a 2 conduttori, con pulsante 2001

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2001-1201
2001-1204
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Configurazione

1.53 €

1 Disponibile 3 giorni GrigioL

1.53 €

1 Disponibile 3 giorni BluN

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 1 / 2 Misura prodotto (larghezza)(mm) 4.2 Larghezza morsetto(mm) 4.20
Lunghezza di spelatura (max)(mm) 11 Lunghezza di spelatura (min)(mm) 9 Corrente nominale(A) 18
Tensione nominale(V) 800 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.25 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 2.50
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.25 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 1.5 AWG (min) 22
AWG (max) 14 N. di file 1 Pin per fila 2
Tipo (varie) 2 conduttori Tipo di connettore (categoria) Continuità Collegamento (componenti) Molla di richiamo

Supporto tecnico