Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
283-677 |
283-677/999-950 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|---|
240.48 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | ||
229.55 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 37.50 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 12 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 17 | Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 16 |
Corrente nominale(A) | 76 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.2 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 16 |
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.2 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 16 | AWG (min) | 24 |
AWG (max) | 6 | N. di file | 1 | Pin per fila | 3 |
Colore | Verde - giallo | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto PG | Configurazione | Terre |
Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali