Morsetto per conduttore di protezione a 3 conduttori 870【100 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

870-687

Codice componente
870-687
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

333.41 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 27.50 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 5
Misura prodotto (larghezza)(mm) 5 Larghezza morsetto(mm) 5 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 6
Corrente nominale(A) 24 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 4
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 2.5 AWG (min) 28
AWG (max) 12 N. di file 1 Pin per fila 3
Peso(g) 7.297 Colore Verde - giallo Tipo di connettore (categoria) Morsetto PG
Configurazione Terre Collegamento (componenti) Molla di richiamo Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsetto per conduttore di protezione a 3 conduttori 870, il codice articolo è il seguente: 870-687.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 870-687.

Supporto tecnico