Morsetto per conduttore di protezione a 3 conduttori 880【100 Pezzi per confezione】

Morsetto per conduttore di protezione a 3 conduttori 880

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
880-687
880-687/999-940
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corrente nominale
(A)
Peso
(g)

650.43 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni -12.139

650.43 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 2511.899

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 29 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 5
Misura prodotto (larghezza)(mm) 5 Larghezza morsetto(mm) 5 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 8
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 4 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.08
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 4 AWG (min) 28 AWG (max) 12
N. di file 1 Pin per fila 3 Colore Verde - giallo
Tipo di connettore (categoria) Morsetto PG Configurazione Terre Collegamento (componenti) Molla di richiamo
Merci industriali

Supporto tecnico