Morsettiera di alimentazione sensore a 3 conduttori 280【10-20 Pezzi per confezione】

Morsettiera di alimentazione sensore a 3 conduttori 280

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
280-567
280-574
280-577
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Larghezza morsetto
(mm)
N. di file Pin per fila Caratteristiche connettore

93.68 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 255.506621-

82.77 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 3 ~ 463.50553-+ connettore PG

174.89 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 363.50663-+ connettore PG

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza di spelatura (max)(mm) 9 Lunghezza di spelatura (min)(mm) 8 Corrente nominale(A) 20
Tensione nominale(V) 400 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 2.50
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 2.5 AWG (min) 28
AWG (max) 14 Livello di contaminazione 3 Colore Grigio
Tipo di connettore (categoria) Morsetto interruttore di prossimità Configurazione L Collegamento (componenti) Molla di richiamo
Merci industriali

Supporto tecnico