Morsettiera sensore a 3 conduttori 2000【50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2000-5311

Codice componente
2000-5311
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

403.37 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 8 Larghezza morsetto(mm) 7 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 11
Lunghezza di spelatura (min)(mm) 9 Corrente nominale(A) 13.5 Tensione nominale(V) 250
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.14 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 1.5 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.14
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 1.5 AWG (min) 24 AWG (max) 16
N. di file 3 Pin per fila 2 Colore Grigio
Tipo di connettore (categoria) Morsetto interruttore di prossimità Collegamento (componenti) Molla di richiamo Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsettiera sensore a 3 conduttori 2000, il codice articolo è il seguente: 2000-5311.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2000-5311.

Supporto tecnico