Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
270-560 |
270-564/281-483 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|---|
235.01 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 75 giorni | ||
102.39 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 1 / 4 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5 | Larghezza morsetto(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 7 | Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 6 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.08 |
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 2.50 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 2.5 |
AWG (min) | 28 | AWG (max) | 14 | N. di file | 3 |
Colore | Arancione | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto interruttore di prossimità | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Caratteristiche connettore | + LED verde | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali