Morsettiera sensore a 3 conduttori 280【50 Pezzi per confezione】

Morsettiera sensore a 3 conduttori 280

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
280-553
280-560
280-563
280-571
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V)
N. di file Livello di contaminazione Peso
(g)
Tipo di connettore (categoria) Caratteristiche connettore

201.67 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 355.502040033-Morsetto interruttore di prossimità-

273.28 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 355.502040033-Morsetto interruttore di prossimità-

315.92 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 355.501040033-Morsetto N-

497.37 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 463.5062504-18.147Morsetto interruttore di prossimità+ connettore PG

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura prodotto (larghezza)(mm) 5 Larghezza morsetto(mm) 5 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 9
Lunghezza di spelatura (min)(mm) 8 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 2.50
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 2.5 AWG (min) 28
AWG (max) 14 Colore Grigio Configurazione L
Collegamento (componenti) Molla di richiamo Merci industriali

Supporto tecnico