Morsettiera di schermatura a 3 conduttori 2002【100 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2002-6308

Codice componente
2002-6308
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

519.24 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 3 Misura prodotto (altezza)(mm) 38.90 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 5.2
Misura prodotto (larghezza)(mm) 5.2 Larghezza morsetto(mm) 5.20 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 10
Corrente nominale(A) 24 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.25 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 4
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.25 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 2.5 AWG (min) 22
AWG (max) 12 N. di file 1 Pin per fila 3
Livello di contaminazione 3 Peso(g) 8.648 Colore Bianco
Tipo di connettore (categoria) Morsetto di schermatura Collegamento (componenti) Molla di richiamo Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsettiera di schermatura a 3 conduttori 2002, il codice articolo è il seguente: 2002-6308.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2002-6308.

Supporto tecnico