Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
780-640
Numero di poli(Polo) | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 43.50 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5 | Larghezza morsetto(mm) | 5 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 8 |
Corrente nominale(A) | 24 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 2.50 |
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 2.5 | AWG (min) | 28 |
AWG (max) | 14 | N. di file | 1 | Pin per fila | 3 |
Peso(g) | 14.35 | Colore | Bianco | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto di schermatura |
Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsettiera di schermatura a 3 conduttori 780, il codice articolo è il seguente: 780-640.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 780-640.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali