Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2006-1302
Codice componente
|
---|
2006-1302 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|---|
82.77 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 32.90 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 7.50 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 7.50 | Larghezza morsetto(mm) | 7.50 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 13 |
Corrente nominale(A) | 41 | Tensione nominale(V) | 800 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.50 |
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 10 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.5 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 6 |
AWG (min) | 20 | AWG (max) | 8 | N. di file | 1 |
Pin per fila | 3 | Livello di contaminazione | 3 | Peso(g) | 11.845 |
Colore | Arancione | Tipo di connettore (categoria) | Continuità | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Caratteristiche connettore | Conforme agli standard ATEX Ex-e II | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsetto passante a 3 conduttori 2006, il codice articolo è il seguente: 2006-1302.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2006-1302.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali