Morsetto passante a 3 conduttori 870【100 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
870-682
870-683
870-685
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso
(g)
Colore

136.17 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 5.928Arancione

141.61 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 6.158Rosso

141.61 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 6.158Nero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 27.50 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 5
Misura prodotto (larghezza)(mm) 5 Larghezza morsetto(mm) 5 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 6
Corrente nominale(A) 24 Tensione nominale(V) 500 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.08
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 4 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 2.5
AWG (min) 28 AWG (max) 12 N. di file 1
Pin per fila 3 Livello di contaminazione 3 Tipo di connettore (categoria) Continuità
Collegamento (componenti) Molla di richiamo Merci industriali

Supporto tecnico