Morsetto passante a 3 conduttori 880【50-100 Pezzi per confezione】

Morsetto passante a 3 conduttori 880

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
880-662
880-662/999-940
880-664
880-664/999-940
880-681/999-940
880-682
880-682/999-940
880-684
880-684/999-940
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Tensione nominale
(V)
Peso
(g)
Colore Configurazione Caratteristiche connettore

169.43 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 4 giorni 340010.701Arancione-+ conduttore di schermatura

169.43 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 4 giorni 340010.711Arancione-+ conduttore di schermatura

169.43 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 4 giorni 340010.701BluN+ conduttore di schermatura

169.43 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 4 giorni 340010.711BluN+ conduttore di schermatura

202.21 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 18008.679GrigioL-

218.63 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 18008.679Arancione--

213.16 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 38008.679Arancione--

213.16 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 18008.679BluN-

213.16 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 31 giorni 18008.679BluN-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura prodotto (altezza)(mm) 29 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 5 Misura prodotto (larghezza)(mm) 5
Larghezza morsetto(mm) 5 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 8 Corrente nominale(A) 25
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 4 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.08
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 4 AWG (min) 28 AWG (max) 12
N. di file 1 Pin per fila 3 Livello di contaminazione 3
Tipo di connettore (categoria) Continuità Collegamento (componenti) Molla di richiamo Merci industriali

Supporto tecnico