Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Numero di poli(Polo) | 1 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 10 | Larghezza morsetto(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 19 | Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 17 | Corrente nominale(A) | 57 |
Tensione nominale(V) | 800 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.50 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 16 |
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.5 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 10 | AWG (min) | 20 |
AWG (max) | 6 | N. di file | 1 | Pin per fila | 3 |
Tipo (varie) | 3 conduttori | Tipo di connettore (categoria) | Continuità | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Configura
Proprietà di base
Colore
Configurazione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali