Morsettiera passante a 3 conduttori 281【50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
281-678
281-679
281-685
281-686
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore

108.93 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni Arancione

114.37 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni Rosso

108.93 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni Nero

108.93 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni Giallo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 29 Misura prodotto (larghezza)(mm) 6
Larghezza morsetto(mm) 6 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 10 Lunghezza di spelatura (min)(mm) 9
Corrente nominale(A) 32 Tensione nominale(V) 800 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.08
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 4 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 4
AWG (min) 28 AWG (max) 12 N. di file 1
Pin per fila 3 Livello di contaminazione 3 Tipo di connettore (categoria) Continuità
Collegamento (componenti) Molla di richiamo Merci industriali

Supporto tecnico