Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
282-682 |
282-694 |
282-699 |
282-993 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Sezione trasversale min (flessibile) (mm²) | Sezione trasversale min (non flessibile) (mm²) | AWG (min) | Livello di contaminazione | Colore | Configurazione | Caratteristiche connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.32 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 41 | 800 | 0.2 | 0.2 | 24 | 3 | Arancione | - | - | ||
93.68 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
89.32 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 41 | 800 | 0.2 | 0.2 | 24 | 3 | Grigio | L | + opzione di prova | ||
185.83 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 39 | 550 | 0.50 | 0.5 | 20 | - | Grigio | L | Conforme agli standard ATEX Ex-e II |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 32.50 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 8 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 13 | Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 12 |
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 6 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 6 | AWG (max) | 10 |
N. di file | 1 | Pin per fila | 3 | Tipo di connettore (categoria) | Continuità |
Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²)
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²)
AWG (min)
Livello di contaminazione
Colore
Configurazione
Caratteristiche connettore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali