Morsettiera passante a 3 conduttori 283【20 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
283-672
283-998
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

136.17 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni

141.61 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 37.50 Misura prodotto (larghezza)(mm) 12
Larghezza morsetto(mm) 12 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 17 Lunghezza di spelatura (min)(mm) 16
Corrente nominale(A) 76 Tensione nominale(V) 800 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.2
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 16 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.2 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 16
AWG (min) 24 AWG (max) 6 N. di file 1
Pin per fila 3 Livello di contaminazione 3 Colore Arancione
Tipo di connettore (categoria) Continuità Collegamento (componenti) Molla di richiamo Merci industriali

Supporto tecnico