Morsettiera passante a 3 conduttori 284【25 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
284-682
284-684
284-993
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V)
Livello di contaminazione Colore Configurazione Caratteristiche connettore

153.03 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 578003Arancione--

136.17 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 578003BluN-

153.03 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 53550-GrigioLConforme agli standard ATEX Ex-e II

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 35 Misura prodotto (larghezza)(mm) 10
Larghezza morsetto(mm) 10 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 13 Lunghezza di spelatura (min)(mm) 12
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.2 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 10 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.2
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 10 AWG (min) 24 AWG (max) 8
N. di file 1 Pin per fila 3 Tipo di connettore (categoria) Continuità
Collegamento (componenti) Molla di richiamo Merci industriali

Supporto tecnico