Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
2106-5301 |
2106-5304 |
2206-1301 |
2206-1304 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Numero di poli (Polo) | Contenuto (pz) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tensione nominale (V) | Pin per fila | Colore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.17 € | 25 Pezzi per confezione | Disponibile | 4 giorni | 3 | 25 | 90.80 | 800 | 3 | Grigio | ||
65.47 € | 25 Pezzi per confezione | Disponibile | 4 giorni | 3 | 25 | 90.80 | 800 | 3 | Blu | ||
52.47 € | Disponibile | 4 giorni | 2 | 1 | 73.30 | - | 2 | Verde - giallo | |||
54.75 € | Disponibile | 4 giorni | 2 | 1 | 73.30 | - | 2 | Verde - giallo |
Loading...
Misura prodotto (altezza)(mm) | 32.90 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 7.50 | Larghezza morsetto(mm) | 7.50 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 15 | Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 13 | Corrente nominale(A) | 41 |
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.50 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 6 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.5 |
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 10 | AWG (min) | 20 | AWG (max) | 8 |
N. di file | 1 | Tipo di connettore (categoria) | Continuità | Collegamento (componenti) | Connettore a innesto |
Caratteristiche connettore | + CAGE CLAMP® | Merci industriali | Sì |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.