Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2106-1304
Codice componente
|
---|
2106-1304 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|---|
102.39 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 3 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 32.90 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 90.80 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 7.50 | Larghezza morsetto(mm) | 7.50 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 15 |
Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 13 | Corrente nominale(A) | 41 | Tensione nominale(V) | 800 |
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.50 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 6 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.5 |
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 10 | AWG (min) | 20 | AWG (max) | 8 |
N. di file | 1 | Pin per fila | 3 | Colore | Blu |
Tipo di connettore (categoria) | Continuità | Collegamento (componenti) | Connettore a innesto | Caratteristiche connettore | + levetta |
Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsettiera passante a 3 conduttori, con levetta e CAGE CLAMP a innesto 2106, il codice articolo è il seguente: 2106-1304.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2106-1304.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali