Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Numero di poli(Polo) | 2 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 32.90 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 59.20 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 4.2 | Larghezza morsetto(mm) | 4.20 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 11 |
Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 9 | Corrente nominale(A) | 18 | Tensione nominale(V) | 800 |
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.25 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 1.5 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.25 |
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 2.5 | AWG (min) | 22 | AWG (max) | 14 |
N. di file | 1 | Pin per fila | 2 | Tipo di connettore (categoria) | Continuità |
Collegamento (componenti) | Connettore a innesto | Caratteristiche connettore | + CAGE CLAMP® | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Colore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali