Morsettiera passante a 3 conduttori, con pulsante 2202【100 Pezzi per confezione】

Morsettiera passante a 3 conduttori, con pulsante 2202

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2202-1301
2202-1304
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore

141.61 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 24 giorni Grigio

141.61 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 24 giorni Blu

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 3 Misura prodotto (altezza)(mm) 32.90 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 59.20
Misura prodotto (larghezza)(mm) 5.2 Larghezza morsetto(mm) 5.20 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 12
Lunghezza di spelatura (min)(mm) 10 Corrente nominale(A) 24 Tensione nominale(V) 800
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.25 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 2.50 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.25
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 4 AWG (min) 22 AWG (max) 12
N. di file 1 Pin per fila 3 Colore connettore Arancione
Tipo di connettore (categoria) Continuità Collegamento (componenti) Connettore a innesto Caratteristiche connettore + nottolino di chiusura
Merci industriali

Supporto tecnico