Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 5:00 29/11/2020 alle ore 0:00 (CET) 30/11/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Morsettiera passante a 3 conduttori, con pulsante 2204【50 Pezzi per confezione】

Morsettiera passante a 3 conduttori, con pulsante 2204

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2204-1301
2204-1304
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Colore

60.49 €

50 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni Grigio

63.56 €

50 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni Blu

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 3 Contenuto(pz) 50 Misura prodotto (altezza)(mm) 32.90
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 65.50 Misura prodotto (larghezza)(mm) 6.20 Larghezza morsetto(mm) 6.20
Lunghezza di spelatura (max)(mm) 13 Lunghezza di spelatura (min)(mm) 11 Corrente nominale(A) 32
Tensione nominale(V) 800 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.50 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 4
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.5 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 6 AWG (min) 20
AWG (max) 10 N. di file 1 Pin per fila 3
Tipo di connettore (categoria) Continuità Collegamento (componenti) Connettore a innesto Caratteristiche connettore + CAGE CLAMP®
Merci industriali

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico