Morsettiera passante a 3 conduttori, con pulsante 2210【25 Pezzi per confezione】

Morsettiera passante a 3 conduttori, con pulsante 2210

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2210-1301
2210-1304
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore

106.75 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni Grigio

108.93 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni Blu

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 3 Misura prodotto (altezza)(mm) 36.90 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 89
Misura prodotto (larghezza)(mm) 10 Larghezza morsetto(mm) 10 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 19
Lunghezza di spelatura (min)(mm) 17 Corrente nominale(A) 57 Tensione nominale(V) 800
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.50 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 10 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.5
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 16 AWG (min) 20 AWG (max) 6
N. di file 1 Pin per fila 3 Tipo di connettore (categoria) Continuità
Collegamento (componenti) Connettore a innesto Caratteristiche connettore + CAGE CLAMP® Merci industriali

Supporto tecnico