Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Morsettiera passante a 3 conduttori, con pulsante 2216【20 Pezzi per confezione】

Morsettiera passante a 3 conduttori, con pulsante 2216

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2116-1301
2216-1301
2216-1304
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V)
Colore Caratteristiche connettore

86.39 €

20 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 36.90113.5090800Grigio+ levetta

74.16 €

20 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 37.1-76-Grigio+ CAGE CLAMP®

75.96 €

20 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 37.1-76-Blu+ CAGE CLAMP®

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 3 Contenuto(pz) 20 Misura prodotto (larghezza)(mm) 12
Larghezza morsetto(mm) 12 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 20 Lunghezza di spelatura (min)(mm) 18
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.50 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 16 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.5
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 25 AWG (min) 20 AWG (max) 4
N. di file 1 Pin per fila 3 Tipo di connettore (categoria) Continuità
Collegamento (componenti) Connettore a innesto Merci industriali

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico