Morsetto passante a 3 conduttori Ex e II 780【50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

780-993

Codice componente
780-993
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

95.85 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 3 Misura prodotto (altezza)(mm) 43.50 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 5
Misura prodotto (larghezza)(mm) 5 Larghezza morsetto(mm) 5 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 8
Corrente nominale(A) 23 Tensione nominale(V) 750 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.08
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 2.50 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 2.5
AWG (min) 28 AWG (max) 14 N. di file 1
Pin per fila 3 Peso(g) 9.14 Colore Grigio
Tipo di connettore (categoria) Continuità Configurazione L Collegamento (componenti) Molla di richiamo
Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsetto passante a 3 conduttori Ex e II 780, il codice articolo è il seguente: 780-993.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 780-993.

Supporto tecnico