Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
280-606 |
280-686 |
280-816 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
240.88 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 1 | |||
263.29 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 4 | |||
263.29 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 1 |
Loading...
Misura prodotto (altezza)(mm) | 28 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5 | Larghezza morsetto(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 9 | Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 8 | Corrente nominale(A) | 10 |
Tensione nominale(V) | 400 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 2.50 |
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 2.5 | AWG (min) | 28 |
AWG (max) | 14 | N. di file | 1 | Pin per fila | 4 |
Livello di contaminazione | 3 | Colore | Grigio | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto di base |
Configurazione | L | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali