Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Numero di poli(Polo) | 1 / 4 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 10 | Larghezza morsetto(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 9 | Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 8 | Corrente nominale(A) | 24 |
Tensione nominale(V) | 800 | Tensione nominale (dettagli)(V) | 800 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.08 |
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 2.50 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 2.5 |
AWG (min) | 28 | AWG (max) | 14 | N. di file | 1 |
Pin per fila | 4 | Tipo (varie) | 4 conduttori | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto |
Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Collegamento | CAGE CLAMP® |
Configura
Proprietà di base
Colore
Configurazione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali