Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
862-2503 |
862-2533 |
862-2593 |
862-8503 |
862-8533 |
862-8593 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|---|
671.15 € | 250 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | |||
671.15 € | 250 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | |||
671.15 € | 250 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | |||
727.17 € | 250 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | |||
727.17 € | 250 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | |||
727.17 € | 250 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 3 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 35 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 27.50 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 36 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 11 | Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 10 |
Corrente nominale(A) | 32 | Tensione nominale(V) | 500 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.50 |
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 4 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.5 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 4 |
AWG (min) | 20 | AWG (max) | 12 | N. di file | 1 |
Pin per fila | 3 | Colore | Nero | Tipo di connettore (categoria) | Connettore per dispositivo |
Collegamento (componenti) | Terminale a molla | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali