Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
782-613
Numero di poli(Polo) | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 43.50 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 8 | Larghezza morsetto(mm) | 8 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 12 |
Corrente nominale(A) | 41 | Tensione nominale(V) | 400 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.2 |
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 6 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.2 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 6 |
AWG (min) | 24 | AWG (max) | 10 | N. di file | 1 |
Pin per fila | 2 | Livello di contaminazione | 3 | Peso(g) | 24.98 |
Colore | Blu | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto N | Configurazione | N |
Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsetto sezionatore N a 1 conduttore 782, il codice articolo è il seguente: 782-613.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 782-613.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali