Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2002-7114
Codice componente
|
---|
2002-7114 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|
4.13 € | 1 | Disponibile | 3 giorni |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 1 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5.2 | Larghezza morsetto(mm) | 5.20 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 12 | Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 10 | Corrente nominale(A) | 32 |
Tensione nominale(V) | 250 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.25 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 4 |
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.25 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 2.5 | AWG (min) | 22 |
AWG (max) | 12 | N. di file | 1 | Pin per fila | 1 |
Colore | Blu | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto N | Configurazione | N |
Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Si trova sulla pagina di Morsetto sezionatore N a 1 conduttore serie 2002, il codice articolo è il seguente: 2002-7114.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2002-7114.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali