Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2022-162
Codice componente
|
---|
2022-162 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|---|
296.92 € | 250 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 40.5 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 5.2 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5.2 | Larghezza morsetto(mm) | 5.20 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 10 |
Corrente nominale(A) | 24 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.25 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 4 |
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.25 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 2.5 | AWG (min) | 22 |
AWG (max) | 12 | N. di file | 1 | Pin per fila | 1 |
Livello di contaminazione | 3 | Peso(g) | 3.515 | Colore | Arancione |
Tipo di connettore (categoria) | Morsetto | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Modulo iniziale a 1 conduttore 2022, il codice articolo è il seguente: 2022-162.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2022-162.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali