Modulo terminale a 1 conduttore 769【250 Pezzi per confezione】

Modulo terminale a 1 conduttore 769

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
769-503
769-503/000-016
769-515
769-515/000-006
769-515/000-016
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Larghezza morsetto
(mm)
Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V)
Sezione trasversale min (flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale max (flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale min (non flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale max (non flessibile)
(mm²)
AWG (min) AWG (max) N. di file Pin per fila Peso
(g)
Compatibile con serie (Wago) Colore Tipo di connettore (categoria) Tipo di accessorio (morsetti seriali) Configurazione Collegamento (componenti)

262.35 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni -45.2------------2.921769Grigio-Connettore a bordo scheda-Terminale a molla

283.12 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni -45.2------------3.021769Verde - giallo-Modulo terminale-Terminale a molla

262.35 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni -37.1------------2.308769Grigio-Connettore a bordo scheda-Terminale a molla

289.68 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni -37.1------------2.308769Blu-Connettore a bordo scheda-Terminale a molla

289.68 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 137.155325000.0840.0842812112.303-Verde - gialloMorsetto-TerreMolla di richiamo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura prodotto (lunghezza)(mm) 5 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 8 Merci industriali

Supporto tecnico