Morsettiera di base a 1 conduttore / 1 conduttore 769【5-10 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
769-192/769-319
769-193/769-319
769-194/769-319
769-195/769-319
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
N. di file Peso
(g)

45.52 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 411.1011.10219.87

34.28 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 616.1016.10328.68

43.35 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 821.1021.10437.49

53.11 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 1026.1026.10544.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura prodotto (altezza)(mm) 28.5 Larghezza morsetto(mm) 5 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 8
Corrente nominale(A) 16 Tensione nominale(V) 400 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.08
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 4 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 4
AWG (min) 28 AWG (max) 12 Pin per fila 2
Livello di contaminazione 3 Colore Grigio Tipo di connettore (categoria) Morsettiera di base
Configurazione L Collegamento (componenti) Molla di richiamo Merci industriali

Supporto tecnico