Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
769-176 |
769-176/000-006 |
769-181 |
769-182/769-314 |
769-183/769-314 |
769-184/769-314 |
769-185/769-314 |
769-214 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Corrente nominale (A) | N. di file | Peso (g) | Colore | Tipo di connettore (categoria) | Configurazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.83 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 1 | 5 | 5 | 32 | 1 | 5.256 | Grigio | Morsetto di base | L | |||
130.71 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | 2 | 5 | 5 | 32 | 1 | 5.256 | Blu | Morsetto di base | N | ||
89.32 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 2 | 5 | 5 | 16 | 1 | 8.296 | Grigio | Morsetto di base | L | |||
42.27 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 4 | 11.10 | 11.10 | 16 | 2 | 18.866 | Grigio | Morsettiera di base | L | ||
31.07 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 6 | 16.10 | 16.10 | 16 | 3 | 27.162 | Grigio | Morsettiera di base | L | ||
38.57 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 8 | 21.10 | 21.10 | 16 | 4 | 35.458 | Grigio | Morsettiera di base | L | ||
43.68 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | 10 | 26.10 | 26.10 | 16 | 5 | 43.754 | Grigio | Morsettiera di base | L | |||
65.03 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 1 ~ 2 | 5 | 5 | 32 | 1 | 8.139 | Grigio | Morsetto di base | L |
Loading...
Misura prodotto (altezza)(mm) | 28.5 | Larghezza morsetto(mm) | 5 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale(V) | 500 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 4 |
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 4 | AWG (min) | 28 |
AWG (max) | 12 | Pin per fila | 2 | Livello di contaminazione | 3 |
Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Corrente nominale(A)
N. di file
Peso(g)
Colore
Tipo di connettore (categoria)
Configurazione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali