Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
769-212 |
769-213 |
769-232 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione nominale (V) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.71 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 400 | 9 | |||
156.85 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | 250 | 11.9 | |||
100.83 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 400 | 5.566 |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 28.5 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5 | Larghezza morsetto(mm) | 5 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 8 |
Corrente nominale(A) | 16 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 4 |
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 4 | AWG (min) | 28 |
AWG (max) | 12 | N. di file | 1 | Pin per fila | 2 |
Livello di contaminazione | 3 | Colore | Grigio | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto di base |
Configurazione | L | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale(V)
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali