Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Morsettiera con connettore femmina a 1 conduttore/1 pin a due livelli 2022

Morsettiera con connettore femmina a 1 conduttore/1 pin a due livelli 2022

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2022-2204
2022-2217
2022-2227
2022-2234
2022-2247
2022-2257
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Colore Configurazione Caratteristiche connettore

1.19 €

Disponibile 4 giorni BluN-

4.79 €

Disponibile 4 giorni GrigioN-

1.99 €

Disponibile 4 giorni GrigioL-

2.61 €

Disponibile 4 giorni BluN+ etichetta

5.92 €

Disponibile 4 giorni GrigioN+ etichetta

2.11 €

Disponibile 4 giorni GrigioL+ etichetta

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 4 Contenuto(pz) 1 Misura prodotto (larghezza)(mm) 5.2
Larghezza morsetto(mm) 5.20 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 12 Lunghezza di spelatura (min)(mm) 10
Corrente nominale(A) 28 Tensione nominale(V) 690 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.25
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 4 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.25 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 2.5
AWG (min) 22 AWG (max) 12 N. di file 2
Pin per fila 2 Livello di contaminazione 3 Tipo di connettore (categoria) Morsetto di base a due porte
Collegamento (componenti) Molla di richiamo

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico